Pubblica i tuoi prodotti
Smoke Damper SD35 - Class III, V-Groove Blade
Ruskin

Smoke Damper SD35 - Class III, V-Groove Blade

The SD35 is a UL555S Classified Leakage Class III smoke damper. It features:
  • UL555S Class III.
  • Rated to 2,000 fpm and 4" w.g.
  • With factory furnished actuator, provides fail-safe operation (the damper automatically goes to the desired fail-safe position when fire interrupts power.)
  • Available with factory furnished sleeves.
  • Galvanized steel construction
.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicord-00317-016
  • Famiglia di prodottoSmoke Dampers
  • Gruppo di famigliaSmoke Dampers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2009-09-09
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Sistemi di evacuazione fumo e calore