Pubblica i tuoi prodotti
FSD35GA 1-1/2 hr V-Groove Blade, Grille Access Combination Fire/Smoke Damper
Ruskin

FSD35GA 1-1/2 hr V-Groove Blade, Grille Access Combination Fire/Smoke Damper

The FSD35GA a UL555 Classified Fire Damper and a UL555S Classified smoke damper. It is designed for supply or return ducts with grille outlet. It features:
  • Through the grille access to damper and accessories.
  • Easy installation from one side.
  • Fail-safe design, which enables the damper to automatically assume the desired position when fire interrupts operational power.
  • 1 1/2 hour UL555 rated.
  • 2,000 fpm and 4" w.g. maximum.
  • UL555S Class III Smoke Rating.
.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicord-00317-052
  • Famiglia di prodottoSmoke Dampers
  • Gruppo di famigliaCombination Fire/Smoke Dampers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2009-09-09
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Sistemi di evacuazione fumo e calore