Pubblica i tuoi prodotti
FSD36RA 1-1/2 hr  V-Groove Blade Combination Fire/Smoke Damper
Ruskin

FSD36RA 1-1/2 hr V-Groove Blade Combination Fire/Smoke Damper

The FSD36RA is a 1 1/2 hour UL555 Classified Fire Damper and a UL555S Class II Classified Smoke Damper. It is designed for vertical installation and features:
  • Ruskin's exclusive "FoolProof" installation design.
  • Easy mounting strap installation that doesn't require damper sleeve or mounting angles.
  • Fail-safe design, which enables the damper to automatically assume the desired position when fire interrupts operational power
.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicord-00317-061
  • Famiglia di prodottoSmoke Dampers
  • Gruppo di famigliaCombination Fire/Smoke Dampers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2009-09-09
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Sistemi di evacuazione fumo e calore