Pubblica i tuoi prodotti
FSD36SS UL Classified 1 1/2 hr. Class II, V-Groove Blade
Ruskin

FSD36SS UL Classified 1 1/2 hr. Class II, V-Groove Blade

The SD36SS Smoke Damper is UL555S Classified.  It is a Leakage Class II Smoke Damper.  It features:
  • Triple vee groove blades
  • Rated to 2,000 fpm and 4" w.g.
  • UL approval for dual directional airflow
  • 304 stainless steel construction
.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicord-00317-090
  • Famiglia di prodottoSmoke Dampers
  • Gruppo di famigliaSmoke Dampers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2009-09-09
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Sistemi di evacuazione fumo e calore