Pubblica i tuoi prodotti
Ruskin Aluminum Thin Line Drainable Stationary Louver ELF211D
Ruskin Aluminum Thin Line Drainable Stationary Louver ELF211D
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Thin Line Drainable Stationary Louver ELF211D

    4.5 su 5 stelle4.5(13 recensioni)
    The ELF211D Stationary Heavyline Louver is a 2" deep stationary louver 6063T5 extruded aluminum, .060" (1.5) nominal wall thickness. It features:
    • 38% Free Area.
    • Published performance ratings.
    • High performance frame system.
    • Drain gutter in each blade minimizes water cascade between blades.
    • Architecturally styled, hidden mullions.
    • All aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicord-17
    • Famiglia di prodottoFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Gruppo di famigliaStationary Louvers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2009-09-09
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Griglie di aerazione