Pubblica i tuoi prodotti
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF811SH
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF811SH
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF811SH

    4.5 su 5 stelle4.5(10 recensioni)
    The ELF811SH Stationary Louver is a 4" deep stationary louver with a 45 degree blade angle. It features:

    • 44% free area.
    • Hidden mullions for attractive appearance.
    • All aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion.
    Voce di capitolato
    • The ELF811SH Stationary Louver is a 4" deep stationary louver with a 45 degree blade angle. It features:

      • 44% free area.

      • Hidden mullions for attractive appearance.

      • All aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicord-34
    • Famiglia di prodottoFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Gruppo di famigliaStationary Louvers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2009-09-09
    • Numero di versione1
    Links
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Griglie di aerazione

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Stati Uniti