Pubblica i tuoi prodotti
OVERHEAD CONCEALED DOOR CLOSER 30-32M
RYOBI

OVERHEAD CONCEALED DOOR CLOSER 30-32M

Item No. SKU1006 Center Pivoted, applicable to sigle and double action Applicable Door : Aluminum, Steel, Stainless Steel, Wood 1st Speed Adjustment, 2nd Speed Adjsutment Adjusting door closed position by screw Adjsuting door parallel position by screw
Voce di capitolato
  • Peso Máximo: 110kg

    Ancho Máximo (Interior): 1,050mm
    Ancho Máximo (Exterior): 900mm
    Ángulo Apertura Máximo: 90°
    Ángulo De Retención: 90°
    Durabilidad: : 1,000,000 ciclos
    Tensión De Primavera: Medio
    Ajuste De Posición De Cierre: Sí
    Ajuste de espacio libre:Sí

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico30-32M
  • Famiglia di prodottoDOOR CLOSER
  • Gruppo di famigliaOVERHEAD CONCEALED DOOR CLOSER
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-02-25
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)94
  • Larghezza (mm)329
  • Profondità (mm)38
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inGiappone
  • Prodotto inTaiwan
  • Peso Netto (Kg)5.87
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Accessori