Pubblica i tuoi prodotti
FLOOR HINGE S-202YKS
RYOBI

FLOOR HINGE S-202YKS

Item No. SKU1003 Size 2 Center Hung Double Action Applicable Door : Aluminum, Steel, Stainless Steel, Wood 1st Speed Adjustment, 2nd Speed Adjsutment Adjustable Door Clearance Position by Body Position : Vertical 7mm Adjustable Door Clearance Position by Top Pivot : Vertical ±10mm Adjustable Door Clsoing Position by Body Position : Lateral 10mm Adustable Door Clerance Position by Body Position : Height 7mm
Voce di capitolato
  • Maximum Door Weight : 130kg Maximum Door Width : 950m Maximum Door Height : 2100mm Maximum Opening Angle : 113° Hold-open Angle : 90° Mechanical Backcheck : No Delayed Action : No Height Position Adjustment : Yes Closing Position adjustment by Body Position : Yes
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoS-202YKS
  • Famiglia di prodottoDOOR CLOSER
  • Gruppo di famigliaFLOOR HINGE
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-02-25
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)54.5
  • Larghezza (mm)284
  • Profondità (mm)130
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inGiappone
  • Prodotto inTaiwan
  • Peso Netto (Kg)5.86
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Accessori