Pubblica i tuoi prodotti
FLOOR HINGE S-205K
RYOBI

FLOOR HINGE S-205K

Item No. S-205K
Size 5
Center Hung Double Action
Applicable Door : Aluminum, Steel, Stainless Steel, Wood
1st Speed Adjustment, 2nd Speed Adjsutment
Adjustable Door Clearance Position by Body Position : Vertical 7mm
Adjustable Door Clsoing Position by Body Position : Lateral 10mm

Voce di capitolato
  • Maximum Door Weight : 300kg Maximum Door Width : 1200mm Maximum Door Height : 2500mm Maximum Opening Angle : 108° Hold-open Angle: 90° Mechanical Backcheck : No Delayed Action : No Height Position Adjustment : No Closing Position adjustment by Body Position : Yes
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoS-205K
  • Famiglia di prodottoDOOR CLOSER
  • Gruppo di famigliaFLOOR HINGE
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-02-25
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)47
  • Larghezza (mm)298
  • Profondità (mm)167
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inGiappone
  • Prodotto inTaiwan
  • Peso Netto (Kg)5.68
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Accessori