Pubblica i tuoi prodotti
ISOL CLS (coppelle per tiranti)
Sacop

ISOL CLS (coppelle per tiranti)

Descrizione e composizione

Le coppelle ISOL CLS sono costituite da semigusci rigidi in silicato di calcio della lunghezza di 500 mm cadauno, da assemblare durante la fase di montaggio sulla tiranteria, rivestiti da una lamiera d’acciaio zincata calandrata spessore 0,25 mm e lunghezza 1000 mm. Per il tenditore è disponibile il medesimo sistema, avente diametro maggiore, in modo da racchiudere l’elemento di collegamento (detto chiave o tenditore) all’interno della protezione di silicato e lamiera con lunghezza pari a 500 mm.

 

Campo di applicazione

La caratteristica delle ISOL CLS è quella di proteggere i tiranti d’acciaio ed il relativo tenditore dal fuoco in caso d’incendio, in modo da impedire l’innalzamento della temperatura e superare il punto critico di 300-350°C (vedi tabella 1). Questo sistema è stato provato in laboratorio su un campione di tondino d’acciaio avente il diametro di 22 mm, pertanto è idoneo su qualunque tirante con sezione uguale o superiore.

 La prestazione del prodotto ISOL CLS è stata determinata attraverso la Relazione Tecnica di Valutazione n.STMG-SCP-CP-01rev-02, redatta sulla base del Rapporto di Prova n. IG 303750 del 14/03/2014.

I risultati ottenuti sono utilizzabili dai Professionisti antincendio per la redazione della certificazione di resistenza al fuoco compilando il modello CERT_REI dei Vigili del Fuoco.

Riferimenti normativi:

DM 16/02/2007

DM 03/08/2015

DM 18/10/2019

Norma UNI EN 1363-1

Norma UNI EN 1991-1-2

Norma UNI EN 1993-1-2



Voce di capitolato
  • Fornitura e posa in opera di protezione di tiranti d’acciaio realizzata mediante coppelle SACOP ISOL CLS resistenti al fuoco secondo UNI EN 1363-1, costituite da semigusci rigidi di silicato di calcio (in classe A1 di reazione al fuoco), assemblati e racchiusi in una lamiera d’acciaio, costituendo pertanto un elemento cilindrico unico di lunghezza pari a 1 metro.

    L’eventuale tenditore dovrà essere protetto da apposito pezzo speciale di diametro maggiore, di lunghezza pari a 500 mm.

    La prestazione del prodotto ISOL CLS sarà determinata attraverso specifica Relazione Tecnica di Valutazione n.STMG-SCP-CP-01rev-02, redatta sulla base del Rapporto di Prova n. IG 303750 del 14/03/2014.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoIsol-CLS
  • Famiglia di prodottoPROTEZIONE PASSIVA
  • Gruppo di famigliaProtettivi
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-05-22
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioMetallo
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Antincendio
  • Nome UNSPSCFire prevention
  • Codice UNSPSC461915
  • Numero OmniClass23-13 25 13
  • Titolo OmniClassFirestopping