Pubblica i tuoi prodotti
Trash SSH - SSH100
Trash SSH - SSH100
Trash SSH - SSH100
Trash SSH - SSH100
Trash SSH - SSH100

    Trash SSH - SSH100

    SSH waste bin is a spacious and powerful solution for handling waste in public places and areas with a large flow of people. The containers have an extremely robust and durable construction that can withstand most things. Heavy-duty expanded metal sides provide a well-ventilated waste space.

    The side-opening door construction is ergonomically designed for comfortable emptying without the heavy lifting of large garbage bags. The lid is available in two models: flat or with a drop-in.

    Voce di capitolato
    • Product name: Trash SSH

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • Lockable door
      • Intended for garbage bags

      Material

      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Freestanding (can be cast in)

      Width: 575mm

      Height: 960mm

      Volume: 160 liters

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicotrash-ssh-ssh100
    • Famiglia di prodottoSSH
    • Gruppo di famigliaLitter Bins
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-09-01
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Rifiuti & Riciclaggio

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Belgio
    Danimarca
    Finlandia
    Francia
    Germania
    Norvegia
    Polonia
    Regno Unito
    Svezia