Pubblica i tuoi prodotti
GPX Ballistic Series 60 Minute Fire Resistive Ballistic Rated Door Pair

GPX Ballistic Series 60 Minute Fire Resistive Ballistic Rated Door Pair

60 Minute Fire Resistive Ballistic Rated Door Pair with SuperLite II-XL 60 ballistic glazing
  • 60 minute, full vision, fire resistive and ballistic rated doors.
  • Tested to NFPA 252, Fire Tests of Door Assemblies and ASTM E-119, which limits the temperature-rise to 250° F above ambient on the non-fire side.
  • Up to Level 8 Ballistic and Level 1 Attack.
  • Meets ANSI Z97.1 and CPSC Cat. II (400 ft. lbs.) impact safety.
  • Offered in standard and custom finishes including high performance fluoropolymer finishes by PPG, clear anodized, bronze anodized, black anodized, Decoral®, any species of wood veneer, ornamental metal, and more.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico60_m_fire_resist_ballistic_rated_door_pair
  • Famiglia di prodottoDoors
  • Gruppo di famigliaFire protective
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-05-11
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleVetro
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte e chiusure tagliafuoco
  • Clasificazione IFCFacciata Continua
  • Nome UNSPSCGlass curtainwalling
  • Codice UNSPSC30151806
  • Codice Uniclass 2015Ss_25_60_35_30
  • Descrizione Uniclass 2015Fire-resistant glazing systems
  • Codice CSI MasterFormat 201408 41 13.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Fire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
  • Numero OmniClass23-17 15 11 25
  • Titolo OmniClassHeat Strengthened Glass
  • Codice CSI UniFormat IIB20
  • Titolo CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America