Pubblica i tuoi prodotti
GPX® BUILDERS SERIES TEMPERATURE RISE Doors
GPX® BUILDERS SERIES TEMPERATURE RISE Doors

    GPX® BUILDERS SERIES TEMPERATURE RISE Doors

    60-90 Minute Temperature Rise Doors

    • 60-90 minute full-vision, temperature rise doors with a maximum door height of 10 feet (the largest in the industry. Glazed with SuperLite® II-XL 60, SuperLite® II-XL 90 and SuperLite® II-XL IGU clear fire resistive glazing.
    • Easily integrates with GPX® Architectural Series Fire Resistive wall system for a complete 1-2 hour fire resistive wall and door assembly.
    • Standard door profile includes 6 in. rail and 2 in. frame. Narrow door profile includes 3-3/4 in. rail and 1-1/8 in. frame. Both include 10 in. ADA compliant bottom rail (can be modified with AHJ approval).
    • Can be used in interior and exterior applications.
    • Available with high performance fluoropolymer finishes by PPG, or other custom finishes including stainless steel clad or aluminum clad.
    • Eligible to meet UL 1784 for smoke and draft control assemblies when used with a Category H gasket. Click here to learn more.
    • Listed and labeled by UL and Intertek.
    • Standard 5 year limited warranty.
    • USA manufactured for fast lead times and competitive pricing.


    Voce di capitolato
    • Fire Rating

      60-90 minute temperature rise doors
      Meets 450° F temperature rise criteria for 30 minutes

      Application

      Doors

      Finishes

      High performance paint by PPG, or other custom finishes including stainless steel clad or aluminum clad

      Door Profile

      6 in. rail and 2 in. standard frame
      3-3/4 in. rail and 1-1/8 in. narrow frame

      Door Depth

      4 in. minimum

      Door Thickness

      2-1/2 in. - 3 in.

      Bottom Rail10 in. (254 mm) ADA compliant*
      Bottom rail can be modified with AHJ approval

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGPX_BUILDERS_SERIES_TEMPERATURE_RISE_Doors
    • Famiglia di prodottoGPX Builders Series Temperature Rise
    • Gruppo di famigliaDoors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-01-31
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte e chiusure tagliafuoco
    • Codice CSI MasterFormat 201408 41 13.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Fire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Stati Uniti
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit