Pubblica i tuoi prodotti
Gyproc - Concealed Ceiling

Gyproc - Concealed Ceiling

Gyproc® Regular Board 9mm.

The regular gypsum board designed for smooth plastered ceilings. So that it can be installed quickly and get a beautiful ceiling work, good value for money.


Gyproc Regular Board 9mm is recommended for using with internal concealed ceiling where normal fire, structural and acoustic levels are specified.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoGyproc_Concealed-Ceiling
  • Famiglia di prodottoGyproc
  • Gruppo di famigliaCeiling
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2024-02-06
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2400
  • Larghezza (mm)1200
  • Profondità (mm)9
Relativo a
  • Materiale principaleGesso
  • Progettato inTailandia
  • Prodotto inTailandia
  • Peso Netto (Kg)14.69
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Controsoffitti
  • Clasificazione IFCSoffitto

Disponibilità Regionale

Asia