Pubblica i tuoi prodotti
Adda - Lavabo freestanding - L40
Adda - Lavabo freestanding - L40
Adda - Lavabo freestanding - L40
Adda - Lavabo freestanding - L40
Adda - Lavabo freestanding - L40
Adda - Lavabo freestanding - L40
    Salvatori

    Adda - Lavabo freestanding - L40

    Con un accenno agli arredi degli anni 50 e 60, è stata realizzata una collezione retrò e al tempo stesso contemporanea che gioca e trova nuova vita grazie all’accostamento dei due materiali: marmo e legno. Adda infonde una sensazione di comfort e calore. Il legno, nelle tonalità del noce, è lavorato con una caratteristica finitura a coste da alcuni fra i migliori falegnami italiani mentre le superfici in pietra sono realizzate e rifinite a mano nel nostro stabilimento in Toscana. Adda Freestanding è disponibile sia in versione cilindrica che quadrata con lavabo in pietra naturale nei colori Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Grigio Versilia, Silk Georgette, Gris du Marais® e Pietra d’Avola.
    Voce di capitolato
    • Adda viene fornito nella versione freestanding sia in versione cilindrica che quadrata e lavabo in pietra naturale.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoAdda-Freestanding-Basin-L40
    • Famiglia di prodottoADDA
    • Gruppo di famigliaSquare
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-08-27
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)906
    • Larghezza (mm)417
    • Profondità (mm)417
    Relativo a
    • Materiale principaleMarmo
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs