Pubblica i tuoi prodotti
Adda - Lavabo Integrato
Adda - Lavabo Integrato
Adda - Lavabo Integrato
Adda - Lavabo Integrato
Adda - Lavabo Integrato
Adda - Lavabo Integrato
Adda - Lavabo Integrato
Adda - Lavabo Integrato
Adda - Lavabo Integrato
Adda - Lavabo Integrato
    Salvatori

    Adda - Lavabo Integrato

    Con un accenno agli arredi degli anni 50 e 60, è stata realizzata una collezione retrò e al tempo stesso contemporanea che gioca e trova nuova vita grazie all’accostamento dei due materiali: marmo e legno. Adda infonde una sensazione di comfort e calore. Il legno, nelle tonalità del noce, è lavorato con una caratteristica finitura a coste da alcuni fra i migliori falegnami italiani mentre le superfici in pietra sono realizzate e rifinite a mano nel nostro stabilimento in Toscana. Adda è disponibile anche con finitura del frontale liscia nelle essenze noce Canaletto, acero e rovere thermo. La versione cannettata può essere realizzata anche in pietra naturale per dar vita ad una composizione scultorea capace di valorizzare il vostro ambiente. Adda si adatta perfettamente sia al bagno che agli ambienti living della casa. L’elevata modularità consente di sviluppare composizioni perfette per alloggiare una televisione, libri o altri complementi oggetti, permettendo al contempo una ottima capacità di contenimento grazie agli ampi cassetti. Disponibile in Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Grigio Versilia, Silk Georgette, Gris du Marais e Pietra d’Avola.
    Voce di capitolato
    • La versione sospesa è disponibile sia con lavabo da appoggio che integrato e gode della massima flessibilità grazie ai suoi componenti modulari. Materiali: legno e pietra naturale.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoAdda-Wall-mounted-Integrated-Basin
    • Famiglia di prodottoADDA
    • Gruppo di famigliaWall-mounted Basin
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-08-27
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)460
    Relativo a
    • Materiale principaleMarmo
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs