Pubblica i tuoi prodotti
Vasca da bagno - Oyster
Vasca da bagno - Oyster
Vasca da bagno - Oyster
Vasca da bagno - Oyster
    Salvatori

    Vasca da bagno - Oyster

    Totalmente in pietra naturale, la vasca da bagno Oyster potrebbe essere descritta come “disegna la tua vasca”. Con la sua struttura meravigliosamente semplice e le linee pulite, infatti, la vasca Oyster è completamente personalizzabile per creare il bagno dei tuoi sogni. Installata con rubinetti a parete, la vasca da bagno Oyster si abbina perfettamente alle trame Salvatori per creare un bagno “total look” che fa un uso elegante della pietra naturale. Qualsiasi sia la pietra che tu scelga per Oyster, questa può essere abbinata a tutti gli oggetti delle Collezioni Home della Salvatori per creare un’estetica sofisticata per il bagno. È disponibile in Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Gris du Marais,Light Travertine, Pietra d’Avola e Silk Georgette.
    Voce di capitolato
    • Disponibile in Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Pietra d’Avola e Silk Georgette® nelle texture Levigato, Raw, Infinito, Bamboo, CNC o Tatami.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBathtub-Oyster
    • Famiglia di prodottoBathtub
    • Gruppo di famigliaOyster
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-08-27
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)515
    • Larghezza (mm)1800
    • Profondità (mm)800
    Relativo a
    • Materiale principaleMarmo
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)335
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Codice UNSPSC30181501
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descrizione Uniclass 2015Baths
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numero OmniClass23-31 15 00
    • Titolo OmniClassBathtubs