Pubblica i tuoi prodotti
LITHOVERDE®
LITHOVERDE®
LITHOVERDE®
LITHOVERDE®
    Salvatori

    LITHOVERDE®

    Avere la coscienza pulita e le finiture da sogno? Con Lithoverde si può. Lithoverde® è la prima finitura in pietra naturale al mondo che possa dirsi effettivamente riciclata in quanto composta per il 99% da scarti provenienti dalla produzione del materiale e per il restante 1% da una resina naturale a base di soia usata come collante. L’esigenza di proporre valide alternative allo sfruttamento delle risorse terrestri ha portato ad un lungo processo di innovazione attraverso cui le enormi quantità di scarti provenienti dalla lavorazione della pietra naturale hanno trovato nuova vita nella realizzazione di un prodotto innovativo ma anche estremamente affascinante, dove ogni blocco è realizzato interamente a mano e a partire da scarti provenienti da cave, regioni e Paesi diversi, creando ogni volta un motivo unico ed irripetibile in grado di adattarsi a qualsiasi necessità di colori, forme e situazioni. Lithoverde® dimostra come sia possibile mantenere elevati standard di eleganza pur trattando gli scarti di lavorazione e realizzare un prodotto che sia al contempo sano e raffinato.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoLITHOVERDE
    • Famiglia di prodottoTextures
    • Gruppo di famigliaLITHOVERDE®
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-11-13
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePietra
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti parete
    • Clasificazione IFCTexture
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Codice UNSPSC301615