Pubblica i tuoi prodotti
Archimede 'Rectangle'
Archimede 'Rectangle'
Archimede 'Rectangle'
Archimede 'Rectangle'
Archimede 'Rectangle'
Archimede 'Rectangle'
Archimede 'Rectangle'
Archimede 'Rectangle'
Archimede 'Rectangle'
    Salvatori

    Archimede 'Rectangle'

    Gli specchi Archimede, con cornice in acciaio verniciato color canna di fucile, uniscono eleganza geometrica e funzionalità intelligente. Il loro discreto sistema di cerniere permette alle forme circolari e rettangolari di ripiegarsi elegantemente verso l’interno, mentre uno specchio ingranditore integrato ne migliora la praticità. Ora dotato di retroilluminazione LED integrata, Archimede trasforma la routine quotidiana, offrendo raffinatezza estetica e chiarezza pratica. Uno specchio retroilluminato è più di un dettaglio di design: offre l’illuminazione perfetta per la rasatura, il trucco o la cura della pelle, trasformando anche i gesti più semplici in momenti di precisione e cura di sé.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMirrors-Archimede-R
    • Famiglia di prodottoMirrors
    • Gruppo di famigliaRectangular
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-09-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1200
    • Larghezza (mm)450
    • Profondità (mm)25
    Relativo a
    • Materiale principaleMarmo
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Specchi
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice CSI MasterFormat 201412 58 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
    • Numero OmniClass23-21 23 00
    • Titolo OmniClassResidential Furniture and Equipment