Pubblica i tuoi prodotti
CHEVRON
CHEVRON
CHEVRON
CHEVRON
    Salvatori

    CHEVRON

    Chevron è una texture contemporanea che nasce dalla reinterpretazione della finitura Raw di Piero Lissoni: un decoro a motivo spigato creato dall’intarsio della pietra. Estremamente duttile, può essere utilizzato sia per pavimenti che come rivestimento a parete o boiserie. Grazie alla naturale tenuta che lo contraddistingue e all’effetto visivo simile al legno per esterni, Chevron è la soluzione ideale per la pavimentazione a bordo piscina. Disponibile in Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Pietra d’Avola e Silk Georgette. Illuminazione: L’illuminazione è un elemento fondamentale per esaltare l’espressività di Chevron e mostrarne appieno la bellezza. Il segreto per una perfetta illuminazione consiste nell’inondare di luce la superficie del marmo in direzione orizzontale o verticale in base all’andamento delle linee che caratterizzano questa texture. Quando si procede all’installazione di Chevron, raccomandiamo caldamente di valutare accuratamente la disposizione dei punti luce. Il nostro consiglio: • in caso di illuminazione regolabile, installare la sorgente luminosa non oltre i 60 cm dalla superficie con finitura Chevron • se la luce è fissa, la distanza del punto luce non deve superare i 30 cm.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCHEVRON
    • Famiglia di prodottoTextures
    • Gruppo di famigliaCHEVRON
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-11-13
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePietra
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti parete
    • Clasificazione IFCTexture
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Codice UNSPSC301615