Pubblica i tuoi prodotti
RAW
RAW
RAW
RAW
    Salvatori

    RAW

    “Ho collaborato con Gabriele Salvatori alla realizzazione di un trattamento superficiale del marmo volto ad incrementare ed esaltare il taglio grezzo della pietra. Il risultato è stato sorprendente: trasformando il taglio meccanico e preciso in un taglio grezzo, abbiamo ottenuto una serie di pietre dal taglio simile a quello che si ottiene con il legno creando sulla superficie del marmo un inedito effetto “intagliato”. Abbiamo rivoluzionato l’elemento tecnologico trasformandolo in un processo artigianale per realizzare una superficie uniforme che potrebbe, ad esempio, essere posata mediante il sistema a incastro, come avviene per il parquet” - Piero Lissoni- Disegnato da Piero Lissoni, Raw rispecchia la ruvidezza del legno tagliato a mano trasferita nella pietra per dar vita a un gioco di luci e ombre dalle mille sfumature. Raw può essere installato sia in verticale che orizzontale. Disponibile in Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Pietra d’Avola e Silk Georgette®. Informazioni utili: Le marmette Raw sono fornite in due diverse configurazioni: • imballate in casse contenenti un mix di tre lunghezze diverse che noi chiamiamo strisce; • imballate in casse contenenti piastrelle dalle dimensioni uniformi. Illuminazione: L’illuminazione è un elemento fondamentale per esaltare l’espressività di Raw e mostrarne appieno la bellezza. Il segreto per una perfetta illuminazione consiste nell’inondare di luce la superficie in direzione orizzontale o verticale in base all’andamento delle linee che caratterizzano questa texture. Quando si procede all’installazione di Raw, raccomandiamo vivamente di valutare accuratamente la disposizione dei punti luce. Il nostro consiglio: • in caso di illuminazione regolabile, installare la sorgente luminosa non oltre i 60 cm dalla superficie con finitura Raw • se la luce è fissa, la distanza del punto luce non deve superare i 30 cm.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoRAW
    • Famiglia di prodottoTextures
    • Gruppo di famigliaRAW
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-11-13
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePietra
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti parete
    • Clasificazione IFCTexture
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Codice UNSPSC301615