Pubblica i tuoi prodotti
Ta-Volo Collection
Ta-Volo Collection
Ta-Volo Collection
Ta-Volo Collection
Ta-Volo Collection
    Salvatori

    Ta-Volo Collection

    A project that originated as a sculpture-cum-object, Ta_Volo® represents a meeting of two strong and highly distinctive materials: marble and iron. Franz Siccardi’s concept was born out of the idea of producing a contrast to the power and strength of stone by creating a sensation of suspension and lightness, and hence the name Ta_Volo®, where ‘volo’ in Italian means ‘flying’ and ‘Tavolo’ is the word for ‘table’.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoTa-Volo-Collection
    • Famiglia di prodottoTa_Volo
    • Gruppo di famigliaCollection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-09-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)350
    • Larghezza (mm)1400
    • Profondità (mm)1200
    Relativo a
    • Materiale principaleMarmo
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice CSI MasterFormat 201412 58 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
    • Numero OmniClass23-21 23 00
    • Titolo OmniClassResidential Furniture and Equipment