Pubblica i tuoi prodotti
Clothes rack 211BVshoe
Samefa

Clothes rack 211BVshoe

3.4 su 5 stelle3.4(5 recensioni)

211BVsko is a wall mounted Clothes Rack with a Shoe Shelf. The material is nickel plated steel or semi powder coated paint in different colors from RAL classic. Semi powder coating means the brackets/gables can be powder coated. 

Voce di capitolato
  • Available in any length up to 3000mm and semi powder coated in any RAL Classic color.

    Clothes Rack 211BVsko
    Examples:
    Art.no for 1300mm: SAMEFA 211BVsko-1300
    Art.no for 2600mm: SAMEFA 211BVsko-2600 

    Includes 10 anchor hooks per meter. 

    The maximum distance between brackets is 1300 mm.
    When ordering a semi colored shelf there is black or white plastic endings on brackets.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSAMEFA-211BVsko
  • Famiglia di prodottoClothing storage
  • Gruppo di famigliaClothes rack
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-04-08
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)250
  • Larghezza (mm)5000
  • Profondità (mm)366
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioOttone
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)11
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ganci e Appendini
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_17
  • Descrizione Uniclass 2015Coat racks
  • Codice CSI MasterFormat 201410 57 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Hat and Coat Racks
  • Numero OmniClass23-21 15 17 13
  • Titolo OmniClassHat Racks