Pubblica i tuoi prodotti
Big Ceiling Air Conditioner
Big Ceiling Air Conditioner

    Big Ceiling Air Conditioner

    4.4 su 5 stelle4.4(12 recensioni)

    Go big.

    The Big Ceiling unit has a larger fan and return air suction, resulting in more coverage in less time.

    The Big Ceiling unit offers 4-45° louver positioning for up to 49 ft. of air throw to maximize air circulation.

    AC Features:

    • EASY ACCESS

      Parts are easily accessible through the bottom and side panel.

    • FRESH OUTSIDE AIR

      Fresh air inlet to allow simple introduction of outside air.

    • ADVANCED COMMISSIONING AND SERVICE

      The Big Ceiling unit is equipped with a removable EEPROM chip on the main circuit board to store unit option settings, serial number, unit tag, and other field programmed data. This allows for ease of startup, commissioning, product registration, and future service work when using Samsung service software (S-Net Pro2).

      Specifiche tecniche
      • Rif. Unicobig-ceiling-air-conditioner
      • Famiglia di prodottoCommercial
      • Gruppo di famigliaVRF Indoor Unit
      • TipoOggetto (oggetto singolo)
      • Data di pubblicazione2023-10-27
      • Numero di versione1
      Relativo a
      • Materiale principaleAcciaio zincato
      • Progettato inCorea del Sud
      • Prodotto inCorea del Sud
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
      • Clasificazione IFCBocchettone
      • Codice ETIMEC011580
      • Nome ETIMAir-conditioning split system – inside unit (evaporator)
      • Codice Uniclass 2015Pr_70_65_03_42
      • Descrizione Uniclass 2015Indoor refrigeration units
      • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
      • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
      • Numero OmniClass23-33 39 21
      • Titolo OmniClassSplit System Air Conditioning Units