Pubblica i tuoi prodotti
HSP Duct Air Conditioner

HSP Duct Air Conditioner

Calm under pressure.

With the capability to handle static pressure up to 1.1 in. WC, the High Static Pressure (HSP) Duct provides expansive coverage with outstanding cooling and heating performance.

The high static pressure capabilities of the HSP Duct allows for longer duct runs to accommodate varying applications.

AC Features:

  • ADVANCED COMMISSIONING AND SERVICE

    The HSP Duct is equipped with a removable EEPROM chip on the main circuit board to store unit option settings, serial number, unit tag, and other field programmed data. This allows for ease of startup, commissioning, product registration, and future service work when using Samsung service software (S-Net Pro2).

  • EASY ACCESS

    All internal components are accessible from the bottom or side of the unit.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicohsp-duct-air-conditioner
  • Famiglia di prodottoCommercial
  • Gruppo di famigliaVRF Indoor Unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-10-27
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Progettato inCorea del Sud
  • Prodotto inCorea del Sud
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Clasificazione IFCBocchettone
  • Codice ETIMEC011580
  • Nome ETIMAir-conditioning split system – inside unit (evaporator)
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_65_03_42
  • Descrizione Uniclass 2015Indoor refrigeration units
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 39 21
  • Titolo OmniClassSplit System Air Conditioning Units