Pubblica i tuoi prodotti
Under Ceiling Air Conditioner

Under Ceiling Air Conditioner

Compact with impact.

The Under Ceiling unit boasts a slim, compact design and flexible configuration.

Under ceiling or low wall installation options allow for more effective use of available space.

AC Features:

  • ADVANCED COMMISSIONING AND SERVICE

    The Under Ceiling unit is equipped with a removable EEPROM chip on the main circuit board to store unit option settings, serial number, unit tag, and other field programmed data. This allows for ease of startup, commissioning, product registration, and future service work when using Samsung service software (S-Net Pro2).

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicounder-ceiling-air-conditioner
  • Famiglia di prodottoCommercial
  • Gruppo di famigliaVRF Indoor Unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-10-27
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePolistirene (EPS)
  • Progettato inCorea del Sud
  • Prodotto inCorea del Sud
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Clasificazione IFCBocchettone
  • Codice ETIMEC011580
  • Nome ETIMAir-conditioning split system – inside unit (evaporator)
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_65_03_42
  • Descrizione Uniclass 2015Indoor refrigeration units
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 39 21
  • Titolo OmniClassSplit System Air Conditioning Units