Pubblica i tuoi prodotti
Marmorosso - Marmorino Venetian Plaster, Lime-Based Antique Marble Effect
Marmorosso - Marmorino Venetian Plaster, Lime-Based Antique Marble Effect
Marmorosso - Marmorino Venetian Plaster, Lime-Based Antique Marble Effect
Marmorosso - Marmorino Venetian Plaster, Lime-Based Antique Marble Effect
Marmorosso - Marmorino Venetian Plaster, Lime-Based Antique Marble Effect
    SAN DECO

    Marmorosso - Marmorino Venetian Plaster, Lime-Based Antique Marble Effect

    Marmorosso is a natural lime-based marmorino Venetian plaster that recreates the depth and movement of antique marble on interior walls. 

    Water-based and breathable, it is applied over primed plaster, concrete, or timber and can be finished plain or polished.

    marmorino, Venetian plaster, antique marble, lime plaster

      Voce di capitolato
      • Marmorosso Marmorino is a mineral-and natural lime–based decorative plaster that brings the timeless elegance of antique marble to interior spaces.

        With its unique natural patterns and rich tones, it adds prestige, strength, and refined beauty to both residential and commercial interiors.

      Specifiche tecniche
      • Rif. Unicodecorative-plaster-marmorosso-marmorino
      • Famiglia di prodottoDecorative
      • Gruppo di famigliaDecorative Plasters
      • TipoMateriale di costruzione
      • Data di pubblicazione2025-11-07
      • Numero di versione1
      Relativo a
      • Materiale principaleIntonaco
      • Materiale secondarioPitture
      • Progettato inTurchia
      • Prodotto inTurchia
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
      • Clasificazione IFCMateriale
      • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_22
      • Descrizione Uniclass 2015Decorative coatings
      • Codice CSI MasterFormat 201409 94 00
      • Titolo CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
      • Numero OmniClass23-15 21 11 13
      • Titolo OmniClassTextured Paints

      Disponibilità Regionale

      Europa Asia Nord America Sud America Africa