Pubblica i tuoi prodotti
Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.
Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.
Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.
Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.
Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.
Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.
Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.
    SAN DECO

    Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.

    Travertino is a lime-based decorative plaster that reproduces the natural mineral texture of travertine stone. 

    Breathable and water-based, it is trowel-applied over a primed surface and offers an exterior version for facades.

    travertine plaster, natural stone effect, lime plaster

    Voce di capitolato
    • Travertino is a mineral-based decorative coating with natural ingredients that gives surfaces the elegant look of travertine stone. Suitable for both interior and exterior use, it brings the warmth and sophistication of natural stone to any space. When combined with San Deco’s Decorative Topcoat Products and unique Stencil collections, it becomes an ideal choice for those seeking durable and stylish natural stone effects.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicodecorative-plaster-travertino
    • Famiglia di prodottoDecorative
    • Gruppo di famigliaDecorative Plasters
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2025-11-07
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleIntonaco
    • Materiale secondarioPitture
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
    • Clasificazione IFCMateriale
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_22
    • Descrizione Uniclass 2015Decorative coatings
    • Codice CSI MasterFormat 201409 94 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Textured Finishing
    • Numero OmniClass23-15 21 11 13
    • Titolo OmniClassTextured Paints

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Sud America Africa