Pubblica i tuoi prodotti
SAND 40/250 - Lamiera grecata per coperture
SAND 40/250 - Lamiera grecata per coperture

    SAND 40/250 - Lamiera grecata per coperture

    La lamiera grecata SAND 40/250 rappresenta uno tra gli standard più diffusi tra i profili di copertura.

    Le sue caratteristiche principali sono:

    Convenienza: sviluppa 1000 mm di larghezza utile con una percentuale di sormonto del 5%;

    Sicurezza: grazie al sistema SANDdry, il canaletto di drenaggio studiato per ridurre gli inconvenienti legati per evitare eventuali alle infiltrazioni del tetto d’acqua, garantisce anche in caso di eventuale risalita dell'acqua per capillarità che la stessa venga portata in gronda senza infiltrazioni, anche nelle basse pendenze;

    Adattabilità: è compatibile con i più diffusi profili di pannelli coibentati e di elementi accessori;

    Resistenza: le greche di altezza 40 mm garantiscono prestazioni in termini di portata degne di nota.

    Voce di capitolato
    • AND 40/250 è indicata per l’utilizzo in coperture sia civili che industriali.

      Le lavorazioni di curvatura possibili sono: curvatura raggio fisso, curvatura a raggio variabile.

      Sono disponibili le seguenti applicazioni sul lato interno: tessuto non tessuto SANDnodrip con funzione anticondensa, oppure tessuto non tessuto SANDcontrol con funzione antirumore-anticondensa.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSAND_40_250
    • Famiglia di prodottolamiere grecate
    • Gruppo di famigliasand 40
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-02-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)40
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
    • Nome UNSPSCLaminate flooring
    • Codice UNSPSC30161710
    • Numero OmniClass23-13 17 11 15 11 15
    • Titolo OmniClassLaminated Rigid Profiles

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
    Albania
    Afghanistan
    Anguilla
    Algeria
    Argentina
    Australia
    Andorra
    Arabia Saudita
    Antigua e Barbuda
    Angola
    Bolivia
    Figi
    Austria
    Armenia
    Aruba
    Benin
    Brasile
    Guam
    Belgio
    Azerbaijan
    Bahamas
    Botswana
    Cile
    Isola Norfolk
    Bielorussia
    Bahrein
    Barbados
    Burkina Faso
    Colombia
    Isole Cook
    Bosnia ed Erzegovina
    Bangladesh
    Belize
    Burundi
    Ecuador
    Isole Marianne Settentrionali
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
    Corea del Nord