Pubblica i tuoi prodotti
SAND 28 - Lamiera grecata per coperture
SAND 28 - Lamiera grecata per coperture
SAND 28 - Lamiera grecata per coperture
SAND 28 - Lamiera grecata per coperture
SAND 28 - Lamiera grecata per coperture
SAND 28 - Lamiera grecata per coperture

    SAND 28 - Lamiera grecata per coperture

    SAND 28 è uno dei profili più versatili della gamma, multigreca, caratterizzato da greche trapezoidali a passo costante. Adatto anche a pendenze minime grazie al sormonto laterale di 1,5 greche, garantisce un alto indice di pedonabilità e portata d'acqua oltre che di resistenza alle sollecitazioni nel tempo.

    Voce di capitolato
    • La sua geometria la rende particolarmente adatta, oltre che per le coperture tradizionali rette e curve, per applicazioni dove è determinante l'impatto estetico, come rivestimenti di facciate di edifici o controsoffitti industriali.

      I nostri impianti produttivi consentono di produrre SAND 28 in tre larghezze utili differenti: 680 mm, 900 mm o 1120 mm. Nella versione 1120 mm, viene ridotta l’incidenza di sormonto in maniera consistente. Le lastre vengono prodotte in lunghezza a misura, su specifica richiesta dal cliente.

      Le lavorazioni di curvatura possibili sono: curvatura raggio fisso, curvatura a raggio variabile, curvatura a shed.

      Sono disponibili le seguenti applicazioni sul lato interno: tessuto non tessuto SANDnodrip con funzione anticondensa, oppure tessuto non tessuto SANDcontrol con funzione antirumore-anticondensa.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosand-28
    • Famiglia di prodottolamiere grecate
    • Gruppo di famigliasand 28
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-04-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)28
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
    • Nome UNSPSCLaminate flooring
    • Codice UNSPSC30161710
    • Numero OmniClass23-13 17 11 15 11 15
    • Titolo OmniClassLaminated Rigid Profiles