Pubblica i tuoi prodotti
Lavabo Flux 80x45
Lavabo Flux 80x45
    Sanindusa

    Lavabo Flux 80x45

    Installation wall-mounted, Without overflow and with hole for a basket.

    Voce di capitolato
    • Compatible with Fixing kit 43, (included). Siphon adapter ref. 4V9811 (included).

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico109770_Flux_80x45-wall-mounted-basin-with-hole-for-basket
    • Famiglia di prodottoFlux
    • Gruppo di famigliawashbasin
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-11-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)138
    • Larghezza (mm)800
    • Profondità (mm)450
    Relativo a
    • Materiale principaleArgilla refrattaria
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    • Peso Netto (Kg)18.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSinks
    • Codice UNSPSC30181504
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wall-hung wash basins
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks
    • Codice CSI UniFormat IIC10
    • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilità Regionale

    Asia Africa Europa Oceania Nord America Sud America