Pubblica i tuoi prodotti
Vuotatoio
Vuotatoio
    Sanindusa

    Vuotatoio

    slop hoppers are designed for use in hospitals, nursing homes, and GP surgeries to enable the safe and hygienic disposal of clinical waste, such as the contents of vomit bowls, drainage bags, bedpans, and urine bottles. They can also be used in a domestic setting for individuals with chronic health conditions.

    Voce di capitolato
    • Compatible with fixing kit ref. 400 (not included). Grid for slop hopper ref. 4A1861 (not included). Eco horizontal exterior flow meter 3/4" ref. 5190841 (not included).

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico118610_slop-hopper
    • Famiglia di prodottoSanindusa Slop hopper
    • Gruppo di famigliaSpecial pieces
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-11-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)435
    • Larghezza (mm)410
    • Profondità (mm)505
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    • Peso Netto (Kg)21
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Sanitari - Altro
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011332
    • Nome ETIMSlophopper
    • Nome UNSPSCSinks
    • Codice UNSPSC30181504
    • Codice Uniclass 2015Ss_40_15_75_20
    • Descrizione Uniclass 2015Disposal unit (slop hopper) systems
    • Codice CSI MasterFormat 201422 42 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 19 17
    • Titolo OmniClassMop Sinks
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Asia Africa Europa Oceania Nord America Sud America