Pubblica i tuoi prodotti
Vaso monoblocco P Proget Confort
Vaso monoblocco P Proget Confort
Vaso monoblocco P Proget Confort
    Sanindusa

    Vaso monoblocco P Proget Confort

    Domestic and commercial use. Versatile timeless design. Seat with clipoff system easy to clean and slow close option. Back to wall WC.

    Voce di capitolato
    • Compatible toilet seats (not included): 21411 - Proget Confort toilet seat;  Compatible cisterns: 130111LM - Proget Confort bottom water supply connection cistern with dual flush mechanism; 130113LM - Proget Confort side water supply connection cistern with dual flush mechanism; 24 - fixing kit (included).

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico130022_ProgetConfort_W-D-close-coupled-toilet
    • Famiglia di prodottoProget Confort
    • Gruppo di famigliatoilet
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-06-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)450
    • Larghezza (mm)345
    • Profondità (mm)685
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    • Peso Netto (Kg)26.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCToilets
    • Codice UNSPSC30181505
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Descrizione Uniclass 2015WC pans
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets

    Disponibilità Regionale

    Asia Africa Europa Oceania Nord America Sud America