Pubblica i tuoi prodotti
Cassetta Easy a allacciamento idrico inferiore con meccanismo 3/4.5L
Cassetta Easy a allacciamento idrico inferiore con meccanismo 3/4.5L
    Sanindusa

    Cassetta Easy a allacciamento idrico inferiore con meccanismo 3/4.5L

    Cistern with flushing mechanism for a close-coupled toilet. Flushing cistern volume: 3/4.5 liters. Mounting for a dual flush. Large flush: 4,5 L. Small flush: 3 L. Connection to the water supply: on the bottom.

    Voce di capitolato
    • Ceramic cistern with bottom inlet connection and 3/4.5L dual flush mechanism (included).

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico131141LM_Easy_bottom-water-supply-connection-cistern
    • Famiglia di prodottoEasy
    • Gruppo di famigliaToilet Cisterns
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-11-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)380
    • Larghezza (mm)313
    • Profondità (mm)147
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    • Peso Netto (Kg)10
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Cassette di risciacquo
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEG017120
    • Nome ETIMFlush tanks
    • Nome UNSPSCToilet tanks
    • Codice UNSPSC30181515
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Descrizione Uniclass 2015WC cisterns
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numero OmniClass23-31 19 19 19
    • Titolo OmniClassWater Closet Tanks
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Asia Africa Europa Oceania Nord America Sud America