Pubblica i tuoi prodotti
Vaso monoblocco filo muro S Look
Vaso monoblocco filo muro S Look
Vaso monoblocco filo muro S Look
    Sanindusa

    Vaso monoblocco filo muro S Look

    Domestic and commercial use Versatile timeless design Seats with clipoff system easy to clean and slow close option Back to wall WC Extensive range of washbasins to combine
    Voce di capitolato
    • Compatible toilet seats _not included_ 2341100-Look toilet seat with clipoff system 2343100-Look toilet seat with clipoff and slowclose system Compatible cisterns _not included_ 134111004LM - Look bottom water supply connection cistern with dual flush mechanism 134113004LM - Look side water supply connection cistern with dual flush mechanism 24-fixing kit _included_
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico134021004_Look_F-D-close-coupled-toilet
    • Famiglia di prodottoLook
    • Gruppo di famigliatoilet
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-01-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)400
    • Larghezza (mm)345
    • Profondità (mm)631
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    • Peso Netto (Kg)30
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCToilets
    • Codice UNSPSC30181505
    • Codice Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descrizione Uniclass 2015Toilets
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Asia Africa Europa Oceania Nord America Sud America
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText