Pubblica i tuoi prodotti
Cassetta Look a allacciamento idrico inferiore con meccanismo a doppio scarico
Cassetta Look a allacciamento idrico inferiore con meccanismo a doppio scarico
    Sanindusa

    Cassetta Look a allacciamento idrico inferiore con meccanismo a doppio scarico

    Cistern with flushing mechanism for close coupled toilet Flushing cistern volume 6 litres Mounting for dual flush Large flush 6 L Small flush 3 L Connection to the water supply on the bottom
    Voce di capitolato
    • Ceramic cistern with bottom inlet connection and dual flush mechanism included
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico134111004LM_Look_cistern-with-dual-flush-mechanism
    • Famiglia di prodottoLook
    • Gruppo di famigliaToilet Cisterns
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-01-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)410
    • Larghezza (mm)365
    • Profondità (mm)142
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    • Peso Netto (Kg)11
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Cassette di risciacquo
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCToilet tanks
    • Codice UNSPSC30181515
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Descrizione Uniclass 2015WC cisterns
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numero OmniClass23-31 19 19 19
    • Titolo OmniClassWater Closet Tanks
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Asia Africa Europa Oceania Nord America Sud America