Pubblica i tuoi prodotti
Bidet Look con foro per l'approvvigionamento idrico
Bidet Look con foro per l'approvvigionamento idrico
Bidet Look con foro per l'approvvigionamento idrico
    Sanindusa

    Bidet Look con foro per l'approvvigionamento idrico

    Back to wall bidet easy to clean Domestic and hotel use With hole for one tap
    Voce di capitolato
    • 48011-chromed embellishment ring _included_
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico134420004_Look_bidet-with-hole-for-water-supply
    • Famiglia di prodottoLook
    • Gruppo di famigliabidet
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-01-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)407
    • Larghezza (mm)350
    • Profondità (mm)520
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    • Peso Netto (Kg)24
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bidet
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010126
    • Nome ETIMBidet
    • Nome UNSPSCBidets
    • Codice UNSPSC30181502
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Descrizione Uniclass 2015Bidets
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Numero OmniClass23-31 23 00
    • Titolo OmniClassBidets

    Disponibilità Regionale

    Asia Africa Europa Oceania Nord America Sud America