Pubblica i tuoi prodotti
Bidet sospeso Look con foro per il coperchio
Bidet sospeso Look con foro per il coperchio
Bidet sospeso Look con foro per il coperchio
    Sanindusa

    Bidet sospeso Look con foro per il coperchio

    Wall mounted bidet easy to clean It s the perfect solution And its modern style fits beautifully with contemporary bathrooms
    Voce di capitolato
    • Compatible bidet lid _not included_ 2344100-Look bidet lid with clipoff and slowclose system Compatible suport frames _not inluded_ 439-Metal support for wall mounted bidet for pladur 430-Metal support for wall mounted bidet 48011-chromed embellishment ring _included_
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico134455004_Look_wall-mounted-bidet-with-woles-for-lid
    • Famiglia di prodottoLook
    • Gruppo di famigliabidet
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-01-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)300
    • Larghezza (mm)342
    • Profondità (mm)503
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    • Peso Netto (Kg)20
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bidet
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCBidets
    • Codice UNSPSC30181502
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Descrizione Uniclass 2015Bidets
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Numero OmniClass23-31 23 00
    • Titolo OmniClassBidets

    Disponibilità Regionale

    Asia Africa Europa Oceania Nord America Sud America
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText