Pubblica i tuoi prodotti
Bidet sospeso Sanlife con fissaggio nascosto
Bidet sospeso Sanlife con fissaggio nascosto
Bidet sospeso Sanlife con fissaggio nascosto
    Sanindusa

    Bidet sospeso Sanlife con fissaggio nascosto

    4.1 su 5 stelle4.1(8 recensioni)
    Wall mounted bidet easy to clean Domestic and hotel use
    Voce di capitolato
    • Compatible suport frames _not inluded_ 439-Metal support for wall mounted bidet for pladur 430-Metal support for wall mounted bidet 48011-chromed embellishment ring _included_
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico136450004_Sanlife_wall-mounted-bidet
    • Famiglia di prodottoSanlife
    • Gruppo di famigliabidet
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-01-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)290
    • Larghezza (mm)380
    • Profondità (mm)560
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    • Peso Netto (Kg)22
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bidet
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCBidets
    • Codice UNSPSC30181502
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Descrizione Uniclass 2015Bidets
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Numero OmniClass23-31 23 00
    • Titolo OmniClassBidets

    Disponibilità Regionale

    Asia Africa Europa Oceania Nord America Sud America