Pubblica i tuoi prodotti
Lavabo Sanlife 60x40
Lavabo Sanlife 60x40
    Sanindusa

    Lavabo Sanlife 60x40

    Installation on top of furniture With overflow Without ring embellishment Glazed on all sides
    Voce di capitolato
    • n-a
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico136739004_Sanlife_washbasin
    • Famiglia di prodottoSanlife
    • Gruppo di famigliawashbasin
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-01-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)145
    • Larghezza (mm)602
    • Profondità (mm)400
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    • Peso Netto (Kg)13
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSinks
    • Codice UNSPSC30181504
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Descrizione Uniclass 2015Counter top wash basins
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Asia Africa Europa Oceania Nord America Sud America