Pubblica i tuoi prodotti
Bidet compacto Urb.y
Bidet compacto Urb.y
Bidet compacto Urb.y
    Sanindusa

    Bidet compacto Urb.y

    Back to wall bidet easy to clean Domestic and hotel use With hole for one tap
    Voce di capitolato
    • 48011-chromed embellishment ring _included_ 24-fixing kit for bidet _included_
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico140420004_Urby_back-to-wall-bidet
    • Famiglia di prodottoUrb.y
    • Gruppo di famigliabidet
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-01-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)395
    • Larghezza (mm)360
    • Profondità (mm)550
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    • Peso Netto (Kg)25
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bidet
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCBidets
    • Codice UNSPSC30181502
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Descrizione Uniclass 2015Bidets
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Numero OmniClass23-31 23 00
    • Titolo OmniClassBidets

    Disponibilità Regionale

    Asia Africa Europa Oceania Nord America Sud America