Pubblica i tuoi prodotti
Vaso monoblocco filo muro rimflush P Winner
Vaso monoblocco filo muro rimflush P Winner
    Sanindusa

    Vaso monoblocco filo muro rimflush P Winner

    Domestic and commercial use. Versatile timeless design. Seats easy to clean and slow close option.

    Voce di capitolato
    • Compatible toilet seats (not included): 24231 - Winner toilet seat with easyclip system: 142111LM - Winner bottom water supply cistern with dual flush mechanism; 142113LM - Winner side water supply cistern with dual flush mechanism: 24 - fixing kit (included).

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico142026_Winner_wd-rimflush-back-to-wall-close-coupled-toilet
    • Famiglia di prodottoWinner
    • Gruppo di famigliaToilets
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-11-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)402
    • Larghezza (mm)350
    • Profondità (mm)630
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    • Peso Netto (Kg)25.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCToilet bowls
    • Codice UNSPSC30181511
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Descrizione Uniclass 2015WC pans
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets
    • Codice CSI UniFormat IIC10
    • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilità Regionale

    Asia Africa Europa Oceania Nord America Sud America