Pubblica i tuoi prodotti
Cassetta incasso Switch 2 flussi per vaso
Sanindusa

Cassetta incasso Switch 2 flussi per vaso

Concealed flushing cistern for a floor mounted toilet bowl Installation height depends on the selected toilet bowl Flushing cistern depth 120 mm For frontal activation Used for mounting a dual flush flushing plate The flushing cistern is insulated against condensation Silent HDV-filling valve Flushing cistern volume 6 litres Mounting for dual flush Large flush 6 L Small flush 3 L Connection to the water supply at the top middle-right side
Voce di capitolato
  • General content _material included_ Angle valve for connection to the water supply DN 15 _1-2 _ Connection pipe to the toilet diam 45 x 380 mm diam 45 adapter piece Other parts necessary to fix and connect the product Compatible plates _not included_ 40003 - Orange 3-6L mechanism plate 40013 - Plan 3-6L mechanism plate 40023 - Easy 3-6L mechanism plate 40033 - Moon 3-6L mechanism plate 40043 - Square mechanism plate
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico40133_Switch_builtin-cistern-for-low-level-WC
  • Famiglia di prodottoSwitch
  • Gruppo di famigliaToilet Cisterns
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-01-24
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)806
  • Larghezza (mm)510
  • Profondità (mm)120
Relativo a
  • Materiale principaleABS
  • Progettato inPortogallo
  • Prodotto inPortogallo
  • Peso Netto (Kg)5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Cassette di risciacquo
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Descrizione Uniclass 2015WC cisterns
  • Codice CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numero OmniClass23-31 19 00
  • Titolo OmniClassToilets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia Africa Europa Oceania Nord America Sud America