Pubblica i tuoi prodotti
Maniglia con cardini 80 New WcCare
Maniglia con cardini 80 New WcCare
    Sanindusa

    Maniglia con cardini 80 New WcCare

    Drop-down grab bar diam 35mm for PRM In the lowered position use as a grab bar for standing up and assisting movement For WCs or showers Allows side access in the raised position Slowed down descent Retained in upright position Stainless steel for easy maintenance and hygiene
    Voce di capitolato
    • Fixings not included
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico4296413_NewWccare_folding-supporting-bar
    • Famiglia di prodottoNew Wccare
    • Gruppo di famigliaaccessories
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-01-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)235
    • Larghezza (mm)115
    • Profondità (mm)800
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    • Peso Netto (Kg)4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCRinghiera
    • Nome UNSPSCRails
    • Codice UNSPSC301031
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Descrizione Uniclass 2015Support rails
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 13.19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Healthcare Toilet Accessories
    • Numero OmniClass23-17 25 13
    • Titolo OmniClassHandrails
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilità Regionale

    Asia Africa Europa Oceania Nord America Sud America