Pubblica i tuoi prodotti
Maniglia 70 New WcCare
Maniglia 70 New WcCare
    Sanindusa

    Maniglia 70 New WcCare

    4.2 su 5 stelle4.2(5 recensioni)
    Straight grab bar for people with reduced mobility Tube diam 35mm For use as a handrail and grab bar for WCs showers or baths Stainless steel tube for easy maintenance and hygiene 40mm gap between the bar and the wall minimal space prevents the forearm passing between the bar and the wall reducing the risk of fracture in case of loss of balance
    Voce di capitolato
    • Fixings not included
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico4297013_NewWccare_hand-bar
    • Famiglia di prodottoNew Wccare
    • Gruppo di famigliaaccessories
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-01-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)85
    • Larghezza (mm)700
    • Profondità (mm)116
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    • Peso Netto (Kg)1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCRinghiera
    • Nome UNSPSCRails
    • Codice UNSPSC301031
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Descrizione Uniclass 2015Support rails
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 13.19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Healthcare Toilet Accessories
    • Numero OmniClass23-17 25 13
    • Titolo OmniClassHandrails
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilità Regionale

    Asia Africa Europa Oceania Nord America Sud America
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText