Pubblica i tuoi prodotti
Miscelatore bidet New Ícone con piletta
Sanindusa

Miscelatore bidet New Ícone con piletta

Ceramic cartridge technology Single lever mixer with pop up waste to install on the basin With possibility to aplly flow rate limiter to 5L-min at 3 bar
Voce di capitolato
  • Single lever bidet mixer ABS-metalic D63mm pop up waste Fixing kit 2 x M10x1-3-8 stainless steel flexible supply hoses
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico526040011_NewIcone_single-lever-bidet-mixer-with-popup-waste
  • Famiglia di prodottoNew Ícone
  • Gruppo di famigliaTaps-Mixers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-01-24
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)153
  • Larghezza (mm)45
  • Profondità (mm)155
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inPortogallo
  • Prodotto inPortogallo
  • Peso Netto (Kg)1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia Africa Europa Oceania Nord America Sud America