Pubblica i tuoi prodotti
Miscelatore vasca/doccia New Ícone
Sanindusa

Miscelatore vasca/doccia New Ícone

Ceramic cartridge technology Single lever mixer with hand shower flexible and shower rest included
Voce di capitolato
  • Single lever shower mixer with hand shower 150cm flexible for hand shower and support for hand shower all inluded
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico526080111_NewIcone_bath-shower-mixer
  • Famiglia di prodottoNew Ícone
  • Gruppo di famigliaTaps-Mixers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-01-24
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)98
  • Larghezza (mm)215
  • Profondità (mm)172
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inPortogallo
  • Prodotto inPortogallo
  • Peso Netto (Kg)2
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
  • Descrizione Uniclass 2015Bath taps
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia Africa Europa Oceania Nord America Sud America