Pubblica i tuoi prodotti
Miscelatore lavabo Line 42
Miscelatore lavabo Line 42
Miscelatore lavabo Line 42
Miscelatore lavabo Line 42
Miscelatore lavabo Line 42
Miscelatore lavabo Line 42
Miscelatore lavabo Line 42
Miscelatore lavabo Line 42
    Sanindusa

    Miscelatore lavabo Line 42

    Ceramic cartridge technology. Single lever mixer. To install on the basin, or on the countertop. Compatible pop up wastes (not included):  4V9111; 4V9110; 4V9711.

    Voce di capitolato
    • Single lever basin mixer.  2 x  PEX H3/8-M8x1 -L14-365  flexible supply hoses.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico5550301_Line42_Single-Lever-Basin-Mixer
    • Famiglia di prodottoLine 42
    • Gruppo di famigliaTaps-Mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-06-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)193
    • Larghezza (mm)50
    • Profondità (mm)147
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    • Peso Netto (Kg)1.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descrizione Uniclass 2015Washbasin taps
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Asia Africa Europa Oceania Nord America Sud America