Pubblica i tuoi prodotti
Mobile per lavabo Look 83x47 con 2 cassetti
Mobile per lavabo Look 83x47 con 2 cassetti
Mobile per lavabo Look 83x47 con 2 cassetti
    Sanindusa

    Mobile per lavabo Look 83x47 con 2 cassetti

    3.1 su 5 stelle3.1(8 recensioni)
    Furniture with 2 drawers with extraction hidden slides and with smoove locking system Handles are built-in drawer s fronts As a good practice the structural reinforcement of the walls where the furniture will be placed must be foreseen due to the loads to which they will be subject
    Voce di capitolato
    • Fixing kit included in the package _plugs and screws_ To use with 134360 - Look 83x36 semi recessed washbasin _not included_
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico6342100_Look_furniture
    • Famiglia di prodottoLook
    • Gruppo di famigliaCompound Units
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-01-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)550
    • Larghezza (mm)803
    • Profondità (mm)461
    Relativo a
    • Materiale principaleMDF
    • Materiale secondarioMelamina
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    • Peso Netto (Kg)29
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCCabinets
    • Codice UNSPSC30161801
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numero OmniClass23-31 25 13
    • Titolo OmniClassBathroom Cabinets
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilità Regionale

    Asia Africa Europa Oceania Nord America Sud America