Pubblica i tuoi prodotti
Lavello da cucina Reno 1 bacino e 1/2 con sgocciolatoio e con valvola
Lavello da cucina Reno 1 bacino e 1/2 con sgocciolatoio e con valvola
Lavello da cucina Reno 1 bacino e 1/2 con sgocciolatoio e con valvola
    Sanindusa

    Lavello da cucina Reno 1 bacino e 1/2 con sgocciolatoio e con valvola

    Glazed on all visible sides, rectified. Double drain waste for kitchen sink, diameter 90mm. Without overflow (the water flow is ensured by the absence of a seal in one of the covers, in case of poorly closed taps).

    Voce di capitolato
    • Pop up waste D90 ref. 470311 (included). Siphon ref. 470300 (not included)

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico731100V_Reno_Bowl-Kitchen-Sink-With-Drainer-and-Popup-Waste
    • Famiglia di prodottoReno
    • Gruppo di famigliaSinks
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-06-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)210
    • Larghezza (mm)1000
    • Profondità (mm)500
    Relativo a
    • Materiale principaleArgilla refrattaria
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    • Peso Netto (Kg)33
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Lavandini & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011315
    • Nome ETIMKitchen sink
    • Nome UNSPSCSinks
    • Codice UNSPSC30181504
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Descrizione Uniclass 2015Kitchen sinks
    • Codice CSI MasterFormat 201422 42 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Asia Africa Europa Oceania Nord America Sud America